FleXbus Serre-Barre HCBC, 120 mm x 180 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
FleXbus Serre-Barre HCBC, 120 mm x 180 mm
Référence#: FLEXCLAMP120
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- La conception rigide garantir une pression de contact égale
- S’installe rapidement et facilement
- Idéal pour des adaptations sur site
- Fabriqué en acier inoxydable amagnétique pour les raccordements de fortes puissance afin d’éviter la formation de champs magnétiques
- Dispose d'un écrou autobloquant serti pour une meilleure résistance aux vibrations et une installation facilitée
- Pour raccorder les conducteurs FleXbus sur les plages des transformateurs ou autre source de courant, sans perçage
- Inclus un point de raccordement pour la prise de tension
- Conforme RoHS
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Spécification technique
Certifications
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1








- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.