Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
Le conducteur nVent ERIFLEX FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites est conçu pour une utilisation simple et unilatérale, avec raccordement direct à une barre omnibus ou à une plage de disjoncteur. Cette solution innovante et brevetée assure un raccordement fiable entre deux équipements électriques, tels qu'un transformateur, un tableau de distribution ou un générateur. La solution FleXbus Advanced garantit une fiabilité élevée et permet un raccordement sur site sur mesure sans nécessiter d'études de conception, de main-d'œuvre spécialisée ou d'outils coûteux supplémentaires. Le conducteur FleXbus est isolé à l'aide d'un matériau à faible émission de fumée, sans halogène, retardateur de flamme (LSHFFR), haute température et de classe II. Cette tresse plate flexible en aluminium cuivré est disponible en longueurs de 2 à 25 mètres et en différentes sections transversales pour des applications de 500 A à 6 300 A. Ce conducteur permet de raccorder l'alimentation électrique à l'appareillage de commutation à l'aide d'un seul conducteur par phase jusqu'à 1 600 kVA et de deux conducteurs par phase jusqu’à 3 150 kVA.
Fonctions
- Tresse isolée, plate et souple en aluminium plaqué de cuivre
- Meilleure densité de courant que les câbles grâce à l'effet de peau
- Beaucoup plus flexible que les câbles
- Pas besoin de respecter un rayon de courbure
- Prêt à l'emploi d'un côté avec raccordement direct sur barre omnibus ou plage du disjoncteur
- Nécessite uniquement un conducteur par phase de 400 kVA (560 A) à 1 600 kVA (2 250 A) et deux conducteurs par phase de 2 000 kVA (2 800 A) à 3 150 kVA (4 435 A)
- Le manchon d'isolation contient un additif spécial qui rend le conducteur FleXbus résistant aux rongeurs et aux termites
Spécifications
Attributs du produit
| Facteurs de correction de l'intensité en fonction de l'élévation de température | ||||||||
| Elévation de température | ΔT 30°C | ΔT 40°C | ΔT 45°C | ΔT 50°C | ΔT 55°C | ΔT 60°C | ΔT 65°C | ΔT 70°C |
| Facteurs de correction de l'intensité | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Prospectus
Spécification technique
Certifications








Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.