Porte en acier Varistar CP, unie avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 52 U, 2450 H, 600 L, IP20
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Porte en acier Varistar CP, unie avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 52 U, 2450 H, 600 L, IP20
Référence#: 21630-106
Double porte perforée en acier Varistar CP, avec verrouillage à 3 points pour applications avec indice de protection IP 20.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Porte en acier avec verrouillage trois points pour classe de protection IP 20
- Poignée pivotante encastrable avec insert de serrure à clé (2 clés)
- Charnières 180°
- Possibilité de monter ultérieurement une poignée à levier 24630003 et un cylindre de sûreté DIN avec clés ou bouton-poussoir.
Spécifications
Attributs du produit
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.