Bandeau obturateur d'air Varistar CP, largeur 800 mm, avec joint balai et peigne, RAL 7021, 52 U, 2450H
Bandeau obturateur d'air Varistar CP, largeur 800 mm, avec joint balai et peigne, RAL 7021, 52 U, 2450H
Référence#: 21630-152
Bandeaux d’obturation pour les baies de 800 mm de large afin d’éviter la recirculation de l’air de l’avant vers l’arrière dans les racks refroidis. Bandeaux pleins avec découpes pour câblage de l’avant vers l’arrière avec joint balai et peigne guide-câbles.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Bandeaux obturateurs d’air, pièces d’habillage pour armoires de 800 mm de largeur
- Possibilité d'accoupler des baies réseaux et des baies serveurs
- Joint, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C
- Couvercle avec découpes et peignes guide-câbles pour une gestion efficace du câblage
- Joints balais disponibles pour fermer les découpes
- Les bandeaux empêchent les courts-circuits d’air indésirables, c.-à-d. le mélange de l’air chaud évacué avec l’air entrant froid
- Uniquement compatible avec barre transversale pour charges lourdes, Non compatible avec les supports de réduction
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.