Porte en acier Varistar CP, unie avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 800 L, IP55
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Porte en acier Varistar CP, unie avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 800 L, IP55
Référence#: 21630-216
Porte pleine en acier avec cadre de montage intérieur, verrouillage à 3 points et poignée à levier avec bouton-poussoir intégré.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Porte en acier avec verrouillage trois points pour classe de protection IP 55
- Poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir intégré
- Charnières 180°
Spécifications
Attributs du produit
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.