Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800L
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Porte double en acier Varistar CP, pleine, verrouillage 3 points, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800L
Référence#: 21630-445
Double porte perforée en acier Varistar CP, avec verrouillage à 3 points pour applications avec indice de protection IP 20.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Porte en acier double avec verrouillage 3 points pour classe de protection IP 20
- Poignée pivotante encastrable avec insert de serrure à clé (2 clés)
- Charnières 180°
- Montage standard, serrure montée sur la droite
- Possibilité de monter ultérieurement une poignée à levier 24630003 et un cylindre de sûreté DIN avec clés ou bouton-poussoir.
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.