Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Distribution d'alimentation

Distribution d'alimentation
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Couleur
  • Compatible avec
  • Matériau
  • Finition
  • Longueur
      Appliquer
    • Sorties commutées
    • Courant nominal
    • Profondeur
        Appliquer
      • Hauteur
          Appliquer
        • Tension nominale
        • Unités de rack
        • Type de mesure
        Filter1

        Filtre appliqué: 1

        Afficher tous les filtres (1)

        Produits | 56 résultats (210 articles)

        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 400 VAC, 3 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        EN6325-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 230 VAC, 1 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        EN5402-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 400 VAC, 3 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN5402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        EN5325-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 230 VAC, 1 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN5325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5403, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 400 VAC, 3 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        EN1403-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 400 VAC, 3 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        EN1326-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 230 VAC, 1 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        EN2326-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 230 VAC, 1 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2317, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        EN6883

        Enlogic iPDU, Outlet Switched & Metered EN6 Series

        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Barrette MSPO 0U 30 A (24 A) NA/32 A Int 380-415 V 3P Wye 6 CB combinaison de fermeture 36
        Barrette MPSO, 0U A, 60 A (48 A) NA/63 A Int, 380-415 V, 3P Wye, 12 CB, (24) C13, (12) C19
        Barrette MSPO 0U A 60 A (48 A) NA/63A Int 380-415V, 3P Wye 12CB, (18)C1, (18)4 en 1
        Barrette MSPO, 0U, 100 A (80 A) NA/100 A Int, 380-415 V, 3P Wye, 16 CB, combinaison de fermeture 48
        Barrette MSPO, 5U, 100 A(80 A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16CB, combinaison de fermeture 48
        Barrette MSPO 3U A 100 A(80 A)NA/80A Int 380-415V 3P Wye 12CB (18)C13, (18)4 en 1
        Barrette MPSO, 0U A, 30 A (24 A) NA/32A Int, 380-415 V, 3P Wye, 6 CB, (24)C13, (12)C19
        EN2951

        Enlogic Input Metered, Outlet Switched PDU EN2 Series

        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Barrette PDU, 0U, 100 A (80 A) NA/100 A Int, 380-415 V, 3P Wye, 24 CB, combinaison de fermeture 48
        Barrette MS, 0U, 50 A (40 A), 208 V, 3P DELTA, 6 CB, (21)C13, (21)4 en 1
        EN1311

        Enlogic Input Metered PDU EN1 Series

        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        MI PDU, 1U, 16A, 230V, 1P, (9)C13/C15/C19/C21
        Barrette MI 0U A 100 A (80 A) NA/100 A Int 380-415 V 3P Wye 18 CB, (18) C13, (18) 4 en 1
        EB0860

        Enlogic Basic PDU

        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Barrette, 0U, 32 A, 230 V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-en-1
        Barrette, 0U, 30 A (24 A) NA/32A Int, 380-415 V, 3P Wye, 6 CB, (24)C13, (24)4 en 1
        Barrette, 0U A, 60 A (48 A) NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12CB, (18)C13, (18)4 en 1