Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Distribution d'alimentation

Distribution d'alimentation
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Couleur
  • Compatible avec
  • Matériau
  • Finition
  • Longueur
      Appliquer
    • Sorties commutées
    • Courant nominal
    • Profondeur
        Appliquer
      • Hauteur
          Appliquer
        • Tension nominale
        • Unités de rack
        • Type de mesure
        Filter1

        Filtre appliqué: 1

        Afficher tous les filtres (1)

        Produits | 71 résultats (281 articles)

        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 400 VAC, 3 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        EN6325-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 230 VAC, 1 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        EN5402-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 400 VAC, 3 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN5402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        EN5325-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 230 VAC, 1 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN5325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5403, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 400 VAC, 3 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        EN1403-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 400 VAC, 3 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        EN1326-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 230 VAC, 1 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        EN2326-ISO-BLACK.jpg

        PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 230 VAC, 1 PH

        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2317, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        EB0811-ISO-BLACK.jpg

        PDU| Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3 PH

        PDU modulaire et compact. Grâce à un châssis en aluminium de 1 U, l'unité PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec des sorties C13 et C19.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Basic PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Basic PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Basic PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Basic PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Basic PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Basic PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Basic PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Basic PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Basic PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Basic PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        EB0311-ISO-BLACK.jpg

        PDU| Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1 PH

        PDU modulaire et compact. Grâce à un châssis en aluminium de 1 U, l'unité PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec des sorties C13 et C19.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Basic PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Basic PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Basic PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Basic PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Basic PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        Basic PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
        Basic PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Basic PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Basic PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
        Basic PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A
        Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
        RackPower| Capteur pour poignée électronique

        RackPower| Capteur pour poignée électronique

        Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        Capteur pour eHandle, porte, 1xT
        Capteur pour eHandle, porte, 3xT
        EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

        RackPower| Poignée électronique

        Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
        eHandle RFID et clavier
        eHandle RFID