PDU| Bâti de prises, SCHUKO, Raccordement Wieland®
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
PDU| Bâti de prises, SCHUKO, Raccordement Wieland®
Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack. Le connecteur Wieland permet de combiner facilement différents cordons d’entrée de l’alimentation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Hauteur 1 U
- Sortie par prises SCHUKO
- Entrée via connecteur Wieland® GST 18
- Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)
- Montage horizontal ou vertical
- Conforme à la norme DIN 57620
Spécifications
Longueur
438.5mm
Matériau
Aluminium; Polyamide
Type de produit
Bâti de prises
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.