Cadre d'adaptation pour base DIN, UAF
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cadre d'adaptation pour base DIN, UAF
Cet adaptateur pour base DIN, avec la base DIN UMPS, permet l'installation extérieure d'armoires murales modulaires en polyester, ce qui permet d'installer des câbles acheminés sous terre plus rapidement.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: L'armoire et le cadre d'adaptation sont accrochés à la base DIN.
- Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.
- Finition: RAL 7035.
- Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
Spécifications
Couleur
Gris clair
Code couleur
RAL 7035
Matériau
Polyester renforcé
Finition
Lisse
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.