ModCenter
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
ModCenter
Machine de perçage et de découpe automatisée et précise destinée aux tableautiers. Le ModCenter améliore la compétitivité, la productivité et les résultats de votre atelier. Réduisez vos délais d'exécution en modifiant les armoires en stock ou devant être livrées rapidement sur votre échéancier.
Détails
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Description : le ModCenter optimise l'usinage des armoires en permettant de réaliser des découpes, de percer des trous et des trous filetés pour augmenter votre productivité. Le système de fixation du ModCenter permet de placer une armoire, un panneau, une platine de montage ou plusieurs, de différents matériaux. Le ModCenter est disponible en quatre versions en fonction des dimensions des surfaces usinables et chaque version est disponible avec un système de commande Siemens ou Beckhoff.
- Interface homme-machine moderne et intuitive : gérez facilement vos opérations à l'aide d'un grand écran d'affichage 24" et d'un PC industriel fiable doté du dernier système d'exploitation 64 bits. L'interface conviviale rend la configuration, la programmation et les opérations quotidiennes accessibles à tous
- Outils : tous les ModCenters disposent d'un système de changement d'outil automatique qui peut accueillir 12 outils, et jusqu'à 21 outils selon l'option choisie. Le système de lubrification prolonge la durée de vie des outils et est respectueux de l'environnement car le lubrifiant est à base d'eau.
- Fixation : le système de fixation est doté de 7 pinces rotatives automatiques placées sur la partie inférieure et de pinces rapides mécaniques sur la partie supérieure pour le maintien des panneaux et des platines de montage. Les armoires sont positionnées à l'aide d'un système de réglage de la profondeur motorisé synchronisé et sont maintenues en place par des coussins de fixation pneumatiques permettant un chargement ergonomique des petites et grandes armoires, sans force excessive.
- Matériau usinable : tôle d'acier, acier inoxydable, cuivre, aluminium, PVC, polycarbonate, ABS, GRP, que ces matériaux soient revêtus par poudre ou non.
- Logiciel de la machine : le système CAO Ares Commander est un système de programmation intuitif pour le ModCenter, disponible sur la console ou tout autre PC du réseau de l'entreprise. Le logiciel comprend une bibliothèque d'armoires et de symboles facilitant et accélérant la création de schémas pouvant être convertis automatiquement en code machine.
- Interface : les projets générés avec la plupart des systèmes de CAO et de planification électronique disponibles sur le marché peuvent être traités directement avec le logiciel de la machine, sous la forme de fichiers .DXF ou .DWG.
- Tension nominale : 400 V, 3~, 50/60 Hz.
- Courant nominal : 32 A.
- Air comprimé : 6-8 bar, capacité d'aspiration 300 l/min.
- Panneaux usinables et platines de montage Largeur : jusqu'à 2 400
- Encombrement de la machine Profondeur : jusqu'à 4 500
- Système de commande : ModCenter B - Beckhoff ; ModCenter S - Siemens
Spécifications

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.