Kit d'accouplement, UCK
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit d'accouplement, UCK
Ce kit de juxtaposition fournit un joint d'étanchéité autour des ouvertures usinées des deux armoires juxtaposées, ce qui garantit que l'indice de protection est maintenu.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Kit pour permettre la combinaison verticale et / ou latérales. L'usinage est nécessaire . l' UCK maintient l'IP des boîtiers
- Livraison: Joint en néoprène, boulons d'accouplement, profilés de protection et accessoires de montage.
- L’indice de protection des armoires combinées est préservé
- L’indice de protection des armoires combinées est alors révisé à l’armoire avec l’indice le plus faible
- Usinage requis. UCK maintains the enclosures IP rating
- Livraison : Neoprene gasket, combining bolts, protection profiles and mounting accessories
Spécifications
Profondeur
0.2in
Profondeur
5mm
Couleur
Noir
Matériau
Néoprène
Finition
Mat doux
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.