Lampe LED compacte, CEL
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Lampe LED compacte, CEL
Une lampe LED compacte spécialement conçue pour les armoires nVent HOFFMAN. Disponible avec ou sans détecteur de mouvement. Câblage traversant simple basé sur un système de branchement. Adaptée à une utilisation dans le monde entier avec une plage de tension de 24 à 240 V (CA/CC).
Normes industrielles
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Raccordement: Alimentation, 2 bornes. Câblage traversant, 2 bornes
- Temps de suivi du détecteur de mouvement: 3 min.
- Couleur de la lumière: 5 300 K (blanc neutre)
- Dimensions: 396 x 33 x 40
- Type de lampe: LED
- Consommation électrique : 5,1 W max.
- Éclairage: 550 lm
- Humidité opérationnel: -20 ... +55 °C
- Degré de protection: IP20
- Tension opérative: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Description: Une lampe LED compacte spécialement conçue pour les armoires nVent HOFFMAN. Conçu pour s'adapter au profilé de montage de 25 mm et au canal d'accessoires. Peut être monté horizontalement ou verticalement. La lampe permet de connecter jusqu'à 4 lampes entre elles en cascade. Un modèle qui termine par "M" comprend un détecteur de mouvement. Accessoire magnétique disponible.
- Protection: II / III
Spécifications
Puissance lumineuse
550lm
Température de couleur
5800K
Couleur
Noir
Type de lampe
LED
Couleur de lumière
Blanc neutre
Matériau
Plastique
Finition
Mat doux
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.