Kit d'accouplement en profondeur, CJDN
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit d'accouplement en profondeur, CJDN
Le kit de juxtaposition augmente la profondeur de la configuration de l'armoire, qui peut ensuite accueillir de grands équipements.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour la juxtaposition d'armoires dos à dos.
- Matériau: Couvercles de 2 mm en acier doux. Supports d'acier zingué de 3 mm.
- Finition: RAL 7035.
- Protection: IP 55.
- Unité de livraison: 1 kit avec accessoires de montage.
Spécifications
Épaisseur
2mm
Épaisseur
14ga
Couleur
Gris clair
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 7035
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.