Kit d'extension en profondeur, UDE
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit d'extension en profondeur, UDE
Le cadre d'extension permet de monter des composants qui ne tiennent pas dans l'armoire de profondeur standard.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Permet d'augmenter la profondeur standard (320 mm) de l'armoire à 640 mm. Option non compatible avec le capot antipluie.
- Finition: RAL 7035
- Livraison: 2 panneaux latéraux, un panneau supérieur et un de fond, deux panneaux arrière ouverts et accessoires de montage.
- Livraison : 2 side panels, one top and one bottom panel, two open back panels and mounting accessories
- Polyester depth extension frame for polyester modular wall mounted enclosures
- The extension frame increases the depth of the standard enclosure by 55 mm and is mounted between the enclosure's door and body
- Components that do not fit within the standard depth can be installed thanks to the increase in the enclosure's depth
- The extension frame can be easily mounted at the last minute
Spécifications
Couleur
Gris clair
Matériau
Polyester
Code couleur
RAL 7035
Finition
Lisse
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.