Rails DIN, PP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rails DIN, PP
Rail DIN découpable sur mesure. Il facilite aussi bien l'approvisionnement que l'installation.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Conforme EN 60715.
- Matériau: Acier galvanisé.
- Unité de livraison: 15x2 m.
- Hole pattern 18 x 5,2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H
- The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components
- Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time
- With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535
- Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H
Spécifications
Finition
Galvanisé
Matériau
Acier
Nombre de trous
18
Diamètre du trou
0.2in min
Diamètre du trou
5.2mm min
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.