Portes Accessoires d'armoires CEI Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Automatisation d'usine et contrôle de processus (239) Commandes et entraînements (234) Distribution d'alimentation (201) EMC (1) Environnements corrosifs (5) Environnements hygiéniques (1) Pétrole et gaz (15) Afficher tout Afficher moins Hauteur 0.59in (1) 0.61in (2) 0.63in (8) 0.65in (4) 0.96in (10) 0.98in (2) 1.1in (1) 1.18in (7) 1.2in (1) 1.22in (1) 1.3in (10) 1.38in (3) 1.46in (16) 1.54in (1) 1.57in (1) 1.73in (2) 1.79in (2) 1.81in (2) 1.89in (1) 1.97in (3) 2.01in (2) 2.03in (1) 2.05in (1) 2.17in (1) 2.19in (1) 2.22in (1) 2.44in (2) 2.68in (1) 2.91in (1) 2.95in (4) 2.97in (2) 2.99in (2) 3.01in (1) 3.07in (1) 3.19in (3) 3.21in (1) 3.62in (1) 3.94in (3) 4.09in (6) 4.57in (1) 5.51in (5) 5.91in (6) 6.18in (1) 6.44in (2) 7.09in (1) 7.87in (6) 8.19in (1) 9.21in (1) 9.84in (7) 10.24in (2) 10.69in (2) 10.71in (2) 11.42in (6) 11.61in (4) 11.81in (7) 12.76in (2) 13.31in (1) 13.46in (2) 14.17in (1) 14.72in (4) 15.55in (4) 15.75in (13) 17.24in (1) 17.52in (2) 18.66in (3) 19.49in (4) 19.69in (10) 21.18in (1) 21.46in (2) 22.6in (4) 23.43in (6) 23.62in (10) 25.12in (1) 26.54in (1) 27.36in (2) 27.56in (1) 27.95in (1) 29.06in (1) 29.33in (1) 29.53in (2) 30.47in (3) 31.3in (2) 31.5in (5) 36.93in (1) 37.2in (1) 38.35in (2) 39.17in (4) 39.37in (6) 42.6in (2) 44.8in (1) 45.08in (1) 45.4in (2) 46.22in (2) 46.53in (1) 46.54in (5) 47.05in (4) 47.24in (7) 52.68in (1) 53.27in (2) 54.41in (8) 55.12in (3) 61.14in (2) 62.28in (7) 62.99in (8) 69.02in (2) 69.09in (1) 70.16in (17) 70.87in (13) 76.89in (2) 76.97in (1) 78.03in (18) 78.74in (12) 84.76in (2) 84.84in (1) 85.91in (10) 86.61in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 15mm (1) 16mm (10) 17mm (4) 24mm (5) 25mm (7) 28mm (1) 30mm (8) 31mm (1) 33mm (10) 35mm (3) 37mm (16) 39mm (1) 40mm (1) 44mm (2) 45mm (2) 46mm (2) 48mm (1) 50mm (3) 51mm (2) 52mm (2) 55mm (1) 55.5mm (1) 57mm (1) 62mm (2) 68mm (1) 74mm (1) 75mm (4) 76mm (4) 77mm (1) 78mm (1) 81mm (3) 82mm (1) 92mm (1) 100mm (3) 104mm (6) 116mm (1) 140mm (5) 150mm (6) 157mm (1) 164mm (2) 180mm (1) 200mm (6) 208mm (1) 234mm (1) 250mm (7) 260mm (2) 272mm (4) 290mm (6) 295mm (2) 300mm (9) 335mm (2) 338mm (1) 342mm (2) 360mm (1) 374mm (4) 395mm (2) 400mm (15) 438mm (1) 445mm (2) 474mm (3) 495mm (2) 500mm (12) 538mm (1) 545mm (2) 574mm (4) 595mm (3) 600mm (13) 638mm (1) 674mm (1) 695mm (1) 700mm (2) 710mm (1) 738mm (1) 745mm (1) 750mm (2) 774mm (3) 795mm (1) 800mm (6) 938mm (1) 945mm (1) 974mm (2) 995mm (2) 1000mm (8) 1082mm (2) 1138mm (1) 1145mm (1) 1153mm (2) 1174mm (2) 1182mm (6) 1195mm (2) 1200mm (9) 1338mm (1) 1353mm (2) 1382mm (8) 1400mm (3) 1553mm (2) 1582mm (7) 1600mm (8) 1753mm (2) 1755mm (1) 1782mm (17) 1800mm (13) 1953mm (2) 1955mm (1) 1982mm (18) 2000mm (12) 2153mm (2) 2155mm (1) 2182mm (10) 2200mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 0.55in (1) 0.59in (10) 0.63in (15) 0.67in (3) 0.76in (1) 0.87in (2) 0.9in (1) 0.91in (17) 0.94in (2) 1.02in (2) 1.06in (3) 1.18in (8) 1.22in (1) 1.26in (4) 1.34in (1) 1.38in (13) 1.5in (1) 1.54in (1) 1.57in (2) 1.65in (1) 1.7in (1) 1.9in (2) 1.96in (3) 1.97in (3) 2.01in (2) 2.17in (2) 2.4in (1) 2.87in (1) 2.91in (1) 3.54in (3) 5.67in (1) 6.3in (1) 6.46in (2) 6.93in (1) 7.28in (1) 7.32in (2) 7.87in (3) 9.41in (2) 9.45in (1) 9.65in (2) 9.76in (1) 10.12in (1) 10.28in (2) 11.5in (2) 11.61in (6) 11.81in (5) 13.7in (1) 14.6in (1) 14.61in (1) 14.72in (4) 15.43in (2) 15.47in (7) 15.55in (6) 15.75in (22) 16.79in (1) 17.64in (1) 18.11in (1) 18.15in (4) 19.17in (1) 19.37in (3) 19.41in (12) 19.49in (5) 19.69in (7) 21.57in (1) 22.09in (5) 22.24in (6) 22.83in (1) 23.31in (1) 23.35in (27) 23.43in (8) 23.62in (43) 24.67in (1) 25.39in (1) 25.98in (1) 27.05in (1) 27.24in (2) 27.36in (1) 29.45in (1) 29.53in (3) 29.96in (4) 30.12in (6) 31.18in (1) 31.22in (17) 31.3in (4) 31.5in (40) 33.27in (1) 33.86in (1) 39.06in (1) 39.09in (4) 39.1in (1) 39.37in (6) 41.73in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 14mm (1) 15mm (10) 16mm (15) 17mm (3) 19mm (1) 22mm (2) 23mm (18) 24mm (2) 26mm (2) 27mm (3) 30mm (8) 31mm (1) 32mm (4) 34mm (1) 35mm (13) 38mm (1) 39mm (1) 40mm (2) 42mm (1) 43mm (1) 48mm (2) 50mm (6) 51mm (2) 55mm (2) 61mm (1) 73mm (1) 74mm (1) 90mm (3) 144mm (1) 160mm (1) 164mm (2) 176mm (1) 185mm (1) 186mm (2) 200mm (3) 239mm (2) 240mm (1) 245mm (1) 248mm (1) 250mm (1) 257mm (1) 261mm (2) 292mm (2) 294mm (3) 300mm (8) 348mm (1) 371mm (2) 374mm (4) 392mm (2) 393mm (7) 394mm (3) 400mm (25) 427mm (1) 448mm (1) 460mm (1) 461mm (4) 487mm (1) 492mm (3) 493mm (12) 495mm (3) 500mm (9) 548mm (1) 561mm (5) 565mm (6) 580mm (1) 592mm (1) 593mm (27) 595mm (4) 600mm (47) 627mm (1) 645mm (1) 660mm (1) 687mm (1) 692mm (2) 695mm (1) 748mm (1) 750mm (3) 761mm (4) 765mm (6) 792mm (1) 793mm (17) 795mm (2) 800mm (42) 845mm (1) 860mm (1) 992mm (2) 993mm (4) 1000mm (6) 1060mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 0.12in (2) 0.25in (1) 0.31in (2) 0.35in (2) 0.42in (1) 0.47in (6) 0.51in (1) 0.53in (8) 0.55in (4) 0.56in (5) 0.59in (11) 0.61in (31) 0.65in (4) 0.66in (64) 0.67in (90) 0.72in (2) 0.75in (2) 0.77in (10) 0.87in (2) 0.95in (2) 0.98in (3) 1.02in (1) 1.06in (4) 1.09in (3) 1.18in (14) 1.22in (1) 1.38in (1) 1.4in (5) 1.42in (2) 1.57in (7) 1.59in (15) 1.61in (4) 1.68in (1) 1.7in (1) 1.72in (1) 1.81in (1) 1.88in (2) 1.89in (2) 1.9in (1) 1.93in (3) 2.01in (4) 2.09in (11) 2.1in (2) 2.19in (1) 2.31in (11) 2.4in (1) 2.44in (1) 2.47in (1) 2.72in (1) 2.76in (5) 2.8in (19) 2.91in (1) 3.03in (1) 3.54in (1) 3.56in (1) 4.26in (2) 5.39in (2) 7.95in (2) 14.37in (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 3mm (2) 6.3mm (1) 8mm (2) 9mm (2) 11mm (1) 12mm (6) 13mm (1) 14mm (17) 15mm (41) 16mm (1) 17mm (158) 18mm (2) 19mm (2) 19.5mm (2) 20mm (8) 22mm (2) 24mm (2) 25mm (3) 26mm (1) 27mm (4) 27.6mm (3) 30mm (14) 31mm (1) 35mm (1) 36mm (7) 40mm (7) 41mm (19) 43mm (2) 44mm (1) 46mm (1) 48mm (5) 49mm (3) 51mm (4) 53mm (13) 56mm (1) 59mm (11) 61mm (1) 62mm (1) 63mm (1) 69mm (1) 70mm (5) 71mm (19) 74mm (1) 77mm (1) 90mm (2) 131mm (2) 137mm (2) 202mm (2) 365mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Indice de protection NEMA type 4X (1) NEMA type 12 (40) NEMA type 13 (39) IP20 (9) IP21 (3) IP44 (60) IP54 (1) IP55 (54) IP65 (10) IP66 (6) IK07 (55) IP2XC (27) Afficher tout Afficher moins Famille de produits Autoportant (277) Interface homme-machine (13) CEI Accessoires généraux (2) Boîtiers terminaux (8) Montage mural (162) Matériau de l'armoire Polycarbonate (4) Acier inoxydable (16) ABS (4) Aluminium (2) Acier galvanisé (1) Acier doux (389) Polyester (26) Afficher tout Afficher moins Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: PortesAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesPorte pleine | Armoires au sol, DNDétailsPorte vitrée | Armoires au sol, DNGDétailsKit de fixation de porte | Armoires au sol, DNMKDétailsPorte pleine, DNSSDétailsPorte transparente, DNGSDétailsKit de fixation de porte armoires au sol en acier inox, DNMKSDétailsPorte latérale, DNSDétailsPorte intérieure | Armoires au sol, DIDétailsInserts, LIDétailsPoignée basculante, LLHDétailsPoignée basculante, LLHSDétailsBarillets demi-cylindre, LHCDétailsPoignées en T, LLTHDétailsClés, LSKDétailsClé en croix multifonctions, LSMKDétailsCharnières de porte à 180°, DHNDétailsButée de porte | Armoires au sol, DSTPDétailsRoulette de positionnement de porte, DWDétailsSupport plastique de porte, DPSLDétailsPochette à documents | Armoires au sol, DRBDétailsPochette à documents | Armoires au sol, DRBSDétailsCasier à documents, DRADétailsTablette de travail, DDKDétailsInterrupteur de porte, DSWDétailsProfilés de fixation pour cadre de porte, DCPDétailsSupport de clavier universel, UKTDétailsFenêtre de protection en aluminium, ADADétailsKits de fixation, ADAMK/ADABMKDétailsSupport de gaine universel, CONHDétailsBarre d'interverrouillage, FMBDétailsKit d'interverrouillage de porte principale, FMDDétailsDéclencheur de système d'interverrouillage, FMADétailsKit auxiliaire d'interverrouillage, FMSDétailsBarre de séparation verticale | Armoires au sol, CDVDétailsBarre de séparation horizontale | Armoires au sol, CDHDétailsPanneaux supérieur et inférieur | Armoires au sol, DPCDétailsPanneaux supérieur et inférieur ajourés | Armoires au sol, DPCVDétailsPortes partielles | Armoires au sol, DPDétailsPanneau partiel | Armoires au sol, DPPDétailsPanneau vertical avant | Armoires au sol, DPBDétailsPorte partielle pour moniteur, DPMDétailsPlateau de clavier sur charnières, DPKDétailsPorte vitrée (61 %), DNGEDétailsDrainage-Aération, DPEDétailsCouvercle de bouton-poussoir, PBWDétailsPorte transparente plexi | Armoires murales, ADTDétailsPorte vitrée avec verre transparent, ADCDétailsPorte vitrée inox avec verre transparent, ADCSDétailsPorte intérieure, ADIDétailsPorte intérieure, ADISDétailsInserts, ALISDétailsCouvercle inox de cadenassage | Armoires murales, PLCDétailsSerrures | Armoires murales, ALLDétailsSerrure acier inox DIN 3 mm, ALLSDétailsPoignées | Armoires murales, ALTDétailsCharnières 180° | Armoires murales, MMHDétailsCharnières inox, MMHSDétailsArrêt de porte | Armoires murales, ADODétailsInterrupteur de porte | Armoires murales, ADSWDétailsProfilés de fixation de porte, MMDPDétailsRoulette de positionnement de porte, DW-WMDétailsProfilé horizontal de porte | Armoires murales, DHPDétailsPoignées, UDH-CDétailsPorte intérieure, UIDDétailsPoignées, UDH-MDétailsBarillets à clé demi-cylindre, LSSUDétailsButée de porte/butée de panneau, UDSDétailsInterrupteur de porte pour HDW, HDSWDétailsCharnières, STBHDétailsCharnières, SSTBHDétailsCharnières, HHI-ADétailsCharnières, DSHIDétailsCharnières, OHIDétailsCaches, OCPDétailsVis à ailettes, OLWDétailsPoignée d'outil pour le montage et le démontage des portes, DNTHDétailsFenêtre de contrôle, HMIWDétails