Enjoliveur de face avant de cellule, FFC
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Enjoliveur de face avant de cellule, FFC
Le couvercle du cadre améliore l'esthétique de l'armoire et permet un accès facile à l'intérieur de celle-ci quand une porte n'est pas utilisée.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Enjoliveur pour couvrir le tour de l'ouverture d'une porte de 600 mm de large d'une armoire data telecom lorsqu'il n'y a pas de porte.
- Matériau: Tôle d'acier 1,75 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Unité de livraison: 1 kit avec accessoires de montage.
Spécifications
Épaisseur
1.75mm
Épaisseur
16ga
Couleur
Gris clair
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 7035
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.