Ressort à gaz, MPGR
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Ressort à gaz, MPGR
Le ressort à gaz MPGR est conçu pour s'adapter à toutes les consoles standard. Le ressort à gaz est utilisé pour supporter le poids du couvercle afin de permettre un accès mains libres.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Ressort à gaz pouvant remplacer la charnière standard des pupitres. Peut être utilisé sur toutes les consoles standard.
- Unité de livraison: 2 ressorts à gaz avec accessoires de montage.
- Ressort à gaz: MPGR150 - 150N; MPGR250 - 250N
Spécifications
Couleur
Noir
Matériau
Acier doux
Finition
Lisse
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.