Plaques d'interconnexion, MM
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaques d'interconnexion, MM
La plaque d'interconnexion peut être montée facilement. Elle permet la séparation de l'armoire tout en facilitant l'installation de connecteurs.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Plaque d'interconnexion à placer entre deux armoires ou à combiner avec une porte latérale rehaussée (DNSR). Perforations pour connecteurs 24 broches. Les plaques d'obturation MMG permettent de l'adapter aux connecteurs 16 broches. À monter avec un kit de support CCJ06.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Instructions de montage: Ajouter un kit CCJ06. Ajouter une porte latérale rehaussée DNSR pour couvrir et protéger les connexions. Ajouter des plaques d'obturation MMG pour les découpes non utilisées ou pour adapter des connecteurs d'une autre taille.
Spécifications
Épaisseur
0.08in
Épaisseur
2mm
Finition
Plaqué
Matériau
Zinc
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.