Tablette pour moniteur, SHM
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Tablette pour moniteur, SHM
Cette étagère peut être réglée en hauteur et permet de fixer les moniteurs en toute sécurité à l'aide d'un kit de fixation. Elle dispose d'ouvertures de ventilation pour assurer la bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: À monter directement sur le châssis de l'armoire. Comprend le kit de fixations pour maintenir le moniteur en place.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 1 tablette avec accessoires de montage.
- Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided
- The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame
- The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted
- The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed
- Mounting Plate Width (mm): 509
- Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755
Spécifications
Épaisseur
0.08in
Épaisseur
2mm
Matériau
Acier
Finition
Zingué
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.