Profilés de fixation (19"), DNN
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Profilés de fixation (19"), DNN
Les équipements 19" peuvent être facilement installés dans les consoles, à l'usine ou sur le terrain, lorsque ces profils sont utilisés.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour un montage 19" ou partiel dans une armoire de 800 mm de large, ces profilés peuvent être installés avec des supports de fixation DNB. Pour un montage 19" dans une armoire de 600 mm de large, utiliser des supports DND.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 2 pièces
Spécifications
Épaisseur
0.08in
Épaisseur
2mm
Matériau
Acier
Finition
Zingué
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.