Profil avec joint pour le passage de câbles, SCE
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Profil avec joint pour le passage de câbles, SCE
Ce profilé de section clipsable est pourvu d'un joint pré-monté pour sceller l'espace vide autour des câbles acheminés entre les plaques de fond, qui maintiennent le degré de protection de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour étancher le passage de câbles entre les plaques passe-câbles. Assure une parfaite étanchéité autour des câbles et remplit l'espace de façon à empêcher la poussière d'y pénétrer. Le joint mousse est pré-monté sur un profilé qui vient se clipser sur les plaques passe-câbles. Alternative au kit de joint de plaque passe-câbles BG01.
- Matériau: Profilé transversal en PVC extrudé. Joint : mousse adhésive avec section de 30 x 25 mm.
- Unité de livraison: 1 kit composé de 2 profilés transversaux à clipser et de mousse adhésive.
Spécifications
Épaisseur
1.2mm
Épaisseur
18ga
Couleur
Noir
Matériau
PVC
Finition
Mat doux
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.