Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH4418.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Tapis de mise à la terre

Les tapis de mise à la terre préfabriqués, faits en grille métallique, conviennent parfaitement pour les systèmes conçus à des fins de sécurité pour protéger les opérateurs contre les « tensions de contact » sur les sectionneurs à commande manuelle.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Poids net (kg) par tapis standard
Espacement des grilles
51 x 51 mm 102 x 102 mm 152 x 152 mm 203 x 203 mm 305 x 305 mm
Taille de conducteur Dimension de tapis standard (mètre carré)
1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8
N° 6 revêtu de cuivre Câble en acier 6,62 kg 9,84 kg 3,45 kg 5,08 kg 2,40 kg 3,49 kg 1,86 kg 2,72 kg 1,32 kg 1,91 kg
N° 8 revêtu de cuivre Câble en acier 4,17 kg 6,21 kg 2,18 kg 3,22 kg 1,50 kg 2,22 kg 1,18 kg 1,72 kg 0,86 kg 1,22 kg
Les poids concernent les fils d’acier stratifiés cuivre. Ajoutez 10 % pour le poids approximatif d’un fil en cuivre solide.
Les mats sont emballés sur palette avant expédition. Ajoutez 22,67 kg par palette pour obtenir le poids brut. Maximum de 100 mats par palette.

Diagrammes

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes