Points de mise à la terre pour le béton
Filtre appliqué: 1
Produits | 26 résultats (140 articles)

Kit de liaison de la barre d’armature, connexion simple
Le kit comprend une plaque de liaison de la barre d'armature, une bride de liaison de la barre d'armature et un conducteur.

Pont de mise à la terre DB, un goujon
Facilite la fabrication du pont de mise à la terre à l'aide des connexions exothermiques pour fixer à un conducteur rond plein, rond toronné ou plat fait en cuivre ou en acier.

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble vers acier rond plein
Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.

Kit de liaison de la barre d’armature, connexion double
Le kit comprend une plaque de liaison de la barre d'armature, deux brides de liaison de la barre d'armature et deux conducteurs.

Point de mise à la terre B162, deux goujons
Conception longue durée. Faible résistance de terre et impédance.

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble isolé, droit
Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.

Point de mise à la terre B161/B164, quatre goujons
Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.

Plaque de liaison de la barre d’armature
Constitue des points de connexion du système de mise à la terre dans les structures en béton.

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble NYY vers ruban, angle de 45°
Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.

Point de mise à la terre
Plaque de mise à la terre coulée pour les équipements, les machines ou les points de mise à la terre de la structure.

Ensemble du point de mise à la terre
Points de connexion appropriés pour le système de mise à la terre dans les structures en béton.

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble NYY vers ruban, angle de 90°
Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.