A22 Standard Coupler, High Strength, Plain, 36 mm, #11, 35M
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
A22 Standard Coupler, High Strength, Plain, 36 mm, #11, 35M
Référence#: EL36A22
The A22 family of standard couplers is designed for use on ASTM A615 grade 100 (700MPa) reinforcing steel. The performance of the spliced connection is designed to meet the bars' specified ultimate tensile strength of 115ksi (792MPa).
Détails
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Designed to splice the same diameter bars where one bar can be rotated and the bar is not restricted in its axial direction
- Slim design reduces concrete cover
- Installs quickly and easily
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Étude de cas

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.