Comline| Kit de montants 19"/23" pour ECL
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Comline| Kit de montants 19"/23" pour ECL
Paire de montants 19/23" Comline ECL avec une capacité de charge de 400 kg, montage facile sur les traverses de profondeur.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Kit pour montant/face Comline ECL 19"/23"
- Pour la fixation à une traverse de profondeur (grille de 25 mm)
- Charge admissible 400 kg
- Possibilité d’installer des glissières fixes
- Pour l’installation en retrait de composants 19"/23"
Spécifications
Type de produit
Montants
Matériau
Acier
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.