Réseau principal
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Longueur
- Type de verrouillage
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Teinte RAL du bâti
- Code couleur
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Face d'appui
- Charge statique
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 187 résultats (1182 articles)

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Porte avec filtre pour RackChiller In-Row 45

RackChiller In-Row 45| Adaptateur de hauteur
Kit de juxtaposition à utiliser avec le RackChiller In-Row et les baies Varistar ou ProLine.

RackChiller| Vanne de régulation avec servomoteur pour porte arrière
Vanne de refroidissement à 2 voies avec actionneur pour la modulation du débit.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vanne de régulation avec servomoteur pour RackChiller Rear Door, actif et passif

Rackchiller| Ensemble de contrôle de l'eau pour porte arrière
Inserts de tuyauterie en acier inoxydable avec capteurs (pression, température et débit).
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de régulation d'eau pour Rear Door RackChiller , actif ou passif

Rackchiller| Écran d'affichage et clavier pour Porte arrière
Terminal composé d'un écran et de 6 touches pour l'accès local au contrôleur.

Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door
Paire de tuyaux flexibles tressés en acier inoxydable pour relier le RackChiller au système de refroidissement de l'installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door, actif ou passif

RackChiller| Unité de régulation, Porte arrière Passive
Ajoute la fonctionnalité de contrôle du flux de réfrigérant au RackChiller Rear Door Passive.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Unité de régulation RackChiller Rear Door,Passive

Varistar LHX+ 45| Rackchiller in-Row| Purge de condensats
Kit de gestion de l’eau de condensat pour installations alimentées par le haut.

LHX+| Rackchiller In-Row| Flexibles, BSP / BSP
Tuyaux flexibles pour LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.

LHX+| Rackchiller In-Row| Flexibles, QD / BSP
Tuyaux flexibles pour LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.

LHX+| Rackchiller In-Row| Kit de détection de fuite
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Leak Detection for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45