Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
FleXbus Conducteur, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
Le conducteur nVent ERIFLEX FleXbus dispose d'une plage prêt à l’emploi d’un côté, pour une connexion directe sur l’appareillage ou le jeu de barre du TGBT. C'est une solution de connexion innovante et brevetée pour le raccordement entre deux équipements électriques (tels que transformateur, tableau de distribution, générateur ou onduleur). FleXbus Advanced permet de maintenir un haut niveau de fiabilité et de créer une connexion facile et personnalisable sur site. Cela est possible sans étude de conception supplémentaire, sans une main-d’œuvre spécialisée spécifique et sans outils coûteux. Le conducteur FleXbus est isolé avec une matière à faible émission de fumée, sans halogène, retardateur de flamme/auto-extinguible (LSHFFR), haute température et de Classe II. Le conducteur FleXbus est une tresse plate et souple en aluminium plaqué de cuivre et isolée, disponible en longueurs de 2 à 25 mètres sous différents sections couvrant les applications de 500A à 6300A. Il permet les raccordements avec seulement 1 conducteur par phase jusqu'à 1600kVA (2250 A) et 2 conducteurs par phase jusqu'à 3150kVA (4435 A)
Fonctions
- Tresse plate et souple en aluminium plaqué de cuivre
- Meilleure densité de courant que les câbles grâce à l’effet de peau
- Bien plus flexible que les câbles
- Pas de rayon de courbure à respecter
- Plage prêt à l’emploi d’un côté, pour une connexion directe sur l’appareillage ou le jeu de barre du TGBT
- Raccordements avec seulement 1 conducteur par phase de 400kVA (560 A) à 1600kVA (2250 A) et 2 conducteurs par phase pour 2000kVA (2800 A) à 3150kVA (4435 A)
Spécifications
Attributs du produit
| Facteurs de correction de l'intensité en fonction de l'élévation de température | ||||||||
| Elévation de température | ΔT 30°C | ΔT 40°C | ΔT 45°C | ΔT 50°C | ΔT 55°C | ΔT 60°C | ΔT 65°C | ΔT 70°C |
| Facteurs de correction de l'intensité | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Spécification technique
Certifications


Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.