Outdoor modulaire 42 U 2130H 900L 1100P
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Outdoor modulaire 42 U 2130H 900L 1100P
Référence#: 10149-869
Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle. La construction modulaire permet de multiples configurations en termes de tailles et fonctions, ainsi que plusieurs options de refroidissement.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Quick Ship Alternatives
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Profilé aluminium avec habillage amovible à double paroi
- IP 55 ou NEMA 12~
- Double paroi
- Gamme étendue d'accessoires pour baie 19"
- Accès à l'armoire par l'avant ; tous les côtés sont possibles sur demande
- Socle de 100 mm de haut ; 200 et 300 mm possibles
- Couvercle supérieur avec persiennes ; peut être équipé de ventilateurs ou d'une unité de climatisation
- Revêtement poudré RAL 7035 ; autres couleurs disponibles sur demande
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Rapport d'essai
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.