Bâti de prises SCHUKO, 19 prises, avec interrupteur
Bâti de prises SCHUKO, 19 prises, avec interrupteur
Référence#: 60110-209
Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack avec des prises Schuko.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- 230 V, 16 A
- Montage horizontal ou vertical
- Câble de raccordement 2 m avec fiche SCHUKO/UTE
- Conforme à la norme DIN 57620, VDE 0620
- Hauteur utile 1 U
- Bâti de prises SCHUKO
- Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)
Spécifications
Attributs du produit
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.