Packages DTM Ingénierie et Fabrication
La clé de l'industrie 4.0
Avec le logiciel DTM Ingénierie et Fabrication, la transformation numérique devient réalité. Grâce à une suite de fonctionnalités révolutionnaires, ces packages transforment vos opérations avec une solution simple et essentielle : une plateforme de conception connectée qui permet une fabrication, un assemblage et un service plus efficaces. Naviguez facilement entre différents modules de conception, recevez des informations actuelles sur les changements clés et réalisez des économies de coûts grâce à l'automatisation pertinente via un outil de bout en bout capable d'élever votre processus design-to-manufacturing (de la conception à la fabrication).
PACKAGE PROFESSIONNEL
Commencez à accélérer vos opérations
Vos ingénieurs vont adorer pouvoir travailler dans un environnement familier en 2D tout en bénéficiant des avantages de la conception d'armoires en 3D. Mieux encore, vos résultats financiers bénéficieront de la réduction des délais de production permise par les transferts plus cohérents et fiables entre conception et fabrication. Options de visualisation améliorées, rapports personnalisés, options de câblage automatiques et diverses applications d'armoires… Tout cela, et bien plus encore, fait partie de notre package Professionnel.
Fonctions clés du package DTM Professionnel :
- Conception de panneaux en 2D et 3D : Les ingénieurs peuvent facilement concevoir des panneaux électriques dans des vues 2D et 3D, les modifications étant sauvegardées simultanément. Cela permet une planification efficace de la forme, de l'adéquation et du fonctionnement tôt dans le processus de conception.
- Fonctions intelligentes de construction d'armoires : Le package propose diverses fonctions intelligentes visant à simplifier et rationaliser les processus de bout en bout impliqués dans la construction d'armoires. Cela inclut la génération des données nécessaires à la fabrication, au câblage et au montage automatisés des solutions.
- Élaboration schématique puissante : Ce logiciel facilite l'élaboration schématique avancée avec un câblage automatisé et des étiquetages d'appareils, un débit de signaux intelligent et des vérifications de règles conceptuelles actives et passives. Cela garantit la précision et la fiabilité de la conception schématique.
- Génération de rapports sur mesure : Les utilisateurs peuvent générer des rapports et une documentation sur mesure, avec l'aide d'un éditeur de rapports moderne. Cette fonction contribue à une documentation et une communication complètes concernant le projet.
- Outils d'agencement de panneaux : Le package comprend des outils d'agencement de panneaux conviviaux, connectés aux schémas, pour simplifier l'agencement et l'utilisation d'un cheminement de câbles intelligent et automatisé. Cela garantit des longueurs de câbles et des ratios de remplissage de conduit précis, ce qui optimise la conception de panneau.
PACKAGE PREMIUM
Faites passer votre efficacité au niveau supérieur
Le package Premium reprend tous les avantages du package Professionnel auxquels s'ajoute des opportunités supplémentaires de rationalisation et de consolidation de vos processus. Tirez parti de capacités de dessin avancées qui offrent à votre équipe des moyens accrus de créer et partager des conceptions, et profitez de capacités de gestion de câbles dynamique qui optimisent vos conceptions. Démarrez sans délai avec le package ultime. Ou bien, lorsque vous serez prêt à atteindre le niveau maximum de cohérence, de qualité et de vitesse, passez au package Premium.
Les fonctions supplémentaires disponibles dans notre package DTM Premium incluent :
- Capacités de dessin avancées : Créez facilement des dessins unifilaires et bénéficiez de la synchronisation transparente des vues connectées avec les schémas et l'agencement des panneaux. Cette intégration accroît la clarté et la précision tout au long du processus de conception.
- Maintenance de connexion automatisée : Tenez les schémas de câblages de connexion à jour sans effort, grâce aux mises à jour automatiques reprenant les informations de connectivité les plus récentes dans tout votre projet. Cela garantit précision et cohérence à toutes les étapes.
- Conception améliorée de câbles et de connecteurs : Simplifiez la conception de câbles et de connecteurs grâce aux capacités de création et de gestion dynamique des câbles. Représentez plusieurs broches à l'aide d'un seul point de connexion pour connecteurs, et rationalisez ainsi le processus de conception tout en optimisant son efficacité.
Prêt à contacter nos experts ?
Contactez-nous pour organiser une démo, obtenir des réponses à vos questions et découvrir comment notre logiciel Design to Manufacturing (DTM) booste l'ingénierie automatisée et simplifie votre parcours de transformation numérique.