Tresse de masse, ECFE
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Tresse de masse, ECFE
Cette tresse de mise à la terre est prédécoupée et est pourvue de trous de connexion préperforés, ce qui facilite aussi bien l'approvisionnement que l'installation.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour assurer la mise à la masse et l'équipotentialité entre les panneaux, le châssis et les différentes parties de l'armoire.
- Longueur: 300 mm.
- Matériau: Tresse en cuivre électrolytique de 0,15 mm de section.
- Température de travail: Jusqu'à 105ºC.
- Unité de livraison: 10 pièces.
- Instructions de montage: Ajouter un kit de connexion ECF pour fixer la tresse au châssis peint.
Spécifications
Épaisseur
0.006in
Épaisseur
0.15mm
Matériau
Cuivre
Finition
Étamé
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.