Platine de montage, DMP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Platine de montage, DMP
La plaque de montage en acier contribue à accélérer l'assemblage du boîtier terminal, dans la mesure où elle peut être facilement usinée et équipée de composants avant d'être montée.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Platine de montage en acier pour boîtiers DABP/DPCP.
- Matériau: Acier galvanisé 1,5 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
Matériau
Acier galvanisé
Finition
Plaqué
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.