Coude d'accouplement HMI, léger, S1MFEC
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Coude d'accouplement HMI, léger, S1MFEC
Le raccord à bride coudé Syspend 180-Max se fixe directement à l’armoire dans les applications où un tube vertical n’est pas nécessaire. Il permet à l’armoire de pivoter à 300 degrés et peut être verrouillé dans une position donnée. Le raccord à bride coudé a un arrêt de sécurité et des paliers sans entretien.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le raccord peut pivoter sur 300 degrés avec arrêt
- Le joint, les vis de réglage et le matériel de montage sont inclus
- Bouchon d’accès au câble en aluminium blanc inclus
- Le système de bras Syspend 180 HMI assemblé a une charge maximale de 180 livres (81,6 kg)
Spécifications
Matériau
Aluminium
Finition
Revêtement poudré
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.