Peigne de détrompage/ codage
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Peigne de détrompage/ codage
Le détrompage s'effectue au niveau d'un connecteur. Avec le détrompage, seule la carte avec le codage complémentaire peut être insérée au bon slot.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le détrompage mécanique empêche l’enfichage d’une alimentation au mauvais slot, espace nécessaire 4 F
- Peigne détrompeur (repère 2), monté sur l’alimentation
- Réceptacle (repère 1), se monte sur la bande d'adaptation
- Placement des pions de détrompage (repère 3) dans le réceptacle (repère 1)
- Retrait des ergots à l’emplacement approprié sur le peigne détrompeur
- Avec 2 pions de détrompage il existe 66 possibilités de détrompage
Spécifications
Compatible avec
Alimentations 19"
Type
Détrompage mécanique
Type de produit
Détrompeur
Matériau
Polybutylène téréphtalate
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.