Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Embedded Systems & Platforms: VPX, ATCA, PXIe & CPCI

PXIe Hero Banner
Produit phare : Châssis PXIe
Solutions de châssis PXIe sur mesure pour votre application de test spécifique
En savoir plus

Conception de systèmes standard ouverts et de fonds de panier

Garantissez la fiabilité et les performances de vos systèmes électroniques.


Chez nVent SCHROFF, nous considérons un système comme l'infrastructure complète de votre application.

Nos composants sont principalement développés et fabriqués en interne, ce qui garantit leur fonctionnement harmonieux.

Chaque élément est conçu pour s'intégrer en toute transparence et est rigoureusement testé en interne pour garantir un fonctionnement sans faille.

nVent SCHROFF Electronics Manufacturing Capabilities

Play

Infrastructure complète

Nos systèmes offrent des solutions d'infrastructure complètes, incluant des fonds de panier, des mécanismes, des systèmes de refroidissement, des alimentations électriques, et la gestion de plateforme matérielle.

Expertise interne

Tous les composants sont fabriqués et testés en interne, ce qui garantit la qualité et la compatibilité à tous les niveaux.

Intégration fluide

Tous les composants sont conçus pour fonctionner ensemble, ce qui garantit un fonctionnement régulier et réduit le risque de défaillance du système.

Évolutivité et flexibilité

Nos systèmes s'adaptent à l'évolution de vos besoins, ce qui facilite l'évolutivité et la personnalisation à mesure que votre application se développe.




Systèmes intégrés et fonds de panier

nVent SCHROFF AdvancedTCA (ATCA) system for high-performance communication and 40G/100G data transfer

Systèmes AdvancedTCA

AdvancedTCA (ATCA) est un standard ouvert défini par le comité PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group) pour les systèmes de communication hautes performances.

Principaux avantages

  • Plateforme haute disponibilité avec une architecture entièrement redondante.
  • Gestion d'étagères robuste pour un traitement efficace des événements.
  • Gamme de produits standard avec toutes les configurations de slots courantes (2, 6 et 14 slots)

Caractéristiques principales

  • Prend en charge le transfert de données LVDS haut débit et plusieurs protocoles : Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express et Infiniband
  • Options de transfert de données de 40 G ou 100 G
  • Capacité de refroidissement jusqu'à 500 W par carte à ΔT 10 Kelvin
  • Entrée d'alimentation CA, CC ou CA/CC combinée

Parcourir les produits

nVent SCHROFF MicroTCA (MTCA) system supporting PCIe Gen 5 and 100G Ethernet for modular scalability

Systèmes MicroTCA

MicroTCA (MTCA) est une norme ouverte de PICMG pour les systèmes de communication, offrant un transfert de données haut débit et des performances robustes pour diverses applications.

Principaux avantages

  • Transfert de données haut débit à l'aide de LVDS
  • Prend en charge Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express et S-ATA/SAS
  • Haute disponibilité avec architecture entièrement redondante

Caractéristiques principales

  • Transfert de données haut débit jusqu'à 100G Ethernet et PCIe Gen 5 avec les systèmes standard
  • Large gamme d'accessoires (faces avant, panneaux de remplissage, etc.)
  • Systèmes conformes aux normes MTCA.0, MTCA.1 et MTCA.4

Parcourir les produits

PXI Express (PXIe) chassis from nVent SCHROFF for high-speed test and measurement applications

PXI et PXI Express

PXI, conçu par l'Alliance des systèmes PXI, a été spécialement développé pour les applications avec des exigences de transfert et de synchronisation de données élevées, telles que les tests et mesures ou l'automatisation.

Principaux avantages

  • Transfert et synchronisation de données haut débit
  • Compatibilité descendante avec les cartes CPCI, PXI, CPCI Express et PXIe

Caractéristiques principales

  • Systèmes PXI et PXIe de bureau avec différents nombres de slots
  • Commutateurs, ponts et modules d'horloge (PXIe) montés comme des modules mezzanines pour une personnalisation simple
  • Débit d'air optimisé pour un refroidissement supérieur
  • Jusqu'à 16 Go/s de bande passante système PCIe Gén 3

Parcourir les produitsConfigurer

CompactPCI (CPCI) Serial system for industrial computing with PCIe Gen 4 and USB 3.0 support

CompactPCI (CPCI) et CompactPCI Serial

CompactPCI (CPCI) et CompactPCI Serial sont utilisés dans les applications industrielles, avec CPCI basé sur l'architecture de bus d'ordinateur de bureau et CPCI Serial intégrant des protocoles modernes.

Principaux avantages

  • Intègre plusieurs normes de bus telles que PSB, H.110 et PXI.
  • Prend en charge les protocoles actuels et futurs tels que PCIe, Ethernet, USB et S-ATA/SAS.

Caractéristiques principales

  • Systèmes standard pour cartes 3U et 6U.
  • Alimentations électriques enfichables simples ou redondantes, ou alimentations ATX.
  • Systèmes avec PSB, H.110 ou bus PXI.
  • CPCI Serial prend en charge PCIe Gén4, S-ATA Rév. 3.0, USB 3.0 et Ethernet 10GBase-T.

Parcourir les produits

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VME et VME64x

La norme VME Manufacturers' Group (VITA) a été conçue pour les systèmes d'automatisation industrielle et garantit des interconnexions de cartes robustes.

Principaux avantages

  • Prend en charge jusqu'à 21 slots
  • Vitesses de transfert de données plus élevées avec extension VME64x
  • Transfert série haut débit amélioré jusqu'à 10 Go/s avec VXS

Caractéristiques principales

  • Compatible avec les cartes 3U, 6U et 9U
  • Interconnexions avec des largeurs de cartes de 4 F et des profondeurs de 160/220/280 mm
  • Prend en charge les topologies Single et Dual Star.

Parcourir les produits

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VPX

VPX, la dernière spécification VITA, est conçue pour les systèmes robustes et hautes performances avec diverses options de refroidissement.

Principaux avantages

  • Prend en charge plusieurs mécanismes de transfert de données tels que VMEbus, PCI, Ethernet et PCIe.
  • Assure l'interopérabilité avec Open VPX (VITA 65) pour diverses topologies de fond de panier.

Caractéristiques principales

  • Adapté aux cartes 3U et 6U avec refroidissement par air, par conduction et par liquide.
  • Taux de transfert de données allant jusqu'à 10 Go/s.
  • Excellent refroidissement et protection CEM.

Parcourir les produits

Custom high-speed backplane design capabilities for PXIe, VPX, and ATCA embedded systems

Capacités de conception de fond de panier

nVent SCHROFF propose une gamme complète de fonds de panier standard conçus pour répondre à vos besoins spécifiques.

Principaux avantages

  • Développement et modification de fonds de panier sur mesure disponibles pour des spécifications uniques
  • Le développement et la fabrication en interne garantissent la qualité et l'efficacité
  • Assistance d'experts pour les questions techniques, les devis et l'accompagnement des projets

Caractéristiques principales

  • Gamme étendue de fonds de panier standard incluant AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe,VPX et VME
  • Capacité à gérer des exigences personnalisées, allant des petits ajustements aux formats personnalisés et aux topologies de connexion

Parcourir les produits

Test Adapters

Adaptateurs de test

Les adaptateurs de test sont essentiels pour le débogage des cartes, permettant une intégration et une évaluation transparentes. Branchez une carte de test dans l'adaptateur et insérez-la dans un slot système pour accéder facilement aux composants.

Principaux avantages

  • Accès facile aux points de test, signaux, adresses et alimentation à partir du connecteur de fond de panier à l'avant.
  • Champs de mesure de tension et de courant pour des diagnostics précis.
  • Connectivité personnalisée avec broches enveloppées pour des configurations spécialisées.

Caractéristiques principales

  • Une grande variété de connecteurs DIN : B, C, D, E, F et M.
  • Configurez des adaptateurs de test 6 ou 9 U personnalisés à l'aide de jeux mécaniques et de guide-cartes des adaptateurs de test 3 U de nVent SCHROFF.

Parcourir les produits




Actualités et ressources

News&Resources-Systems-PXIe

Châssis et contrôleur PXI Express

Solution système PXIe. Nouvelle génération disponible.

En savoir plus
News&Resources-Systems-Configurators

Configurateurs de systèmes PICMG et VITA

Configurez votre conception

En savoir plus
News&Resources-Systems

Brochure des solutions systèmes

Interconnectées avec les technologies de demain.

Télécharger
News&Resources-Systems-Firmware

Firmware

Firmware pour ATCA, MicroTCA et Shelf Manager

En savoir plus



Partenariat avec les acteurs majeurs et création de solutions de référence

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous contacter

Vous ne savez pas par où commencer ?

Si vous souhaitez travailler avec nous, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous contacter

Où nous trouver

Où trouver nos produits près de chez vous ?

Utilisez notre localisateur mondial de bureaux de vente pour trouver rapidement interlocuteur commercial nVent SCHROFF près de chez vous.

Localisation de votre interlocuteur commercial