Grille de sortie, EFA
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Grille de sortie, EFA
Ce filtre d'extraction vertical, EFA, avec un indice de protection IP 54, est facile à installer grâce à sa fonction enclipsable. Les temps d'arrêt inutiles sont évités, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire par le filtre.
Normes industrielles
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Détails
Ressources
Fonctions
- Description: Filtre de sortie pour l'aération naturelle ou forcée (avec des ventilateurs EF). Les filtres de sortie nVent HOFFMAN permettent de gagner du temps au moment de l'installation grâce à leur système de clips sans vis. Le couvercle avant sur charnières s'ouvre facilement pour remplacer rapidement le filtre. Efficacité de filtrage : 88 % (91 % pour les modèles EFA500R5 et suivants).
- Matériau: Couvercle avant en thermoplastique injecté, auto-extinguible, UL94V0.
- Plage de température: -40 °C à 55 °C.
- Protection: IP 54 | TYPE 12.
- Homologations: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
- Unité de livraison: Un filtre d'extraction.
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF
- Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtration efficiency (%): >90
Spécifications
Couleur
Gris clair
Code couleur
RAL 7035
Finition
Lisse
Matériau
Thermoplastique
Catalogue
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.