Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Alimentation de secours

Alimentation de secours

Produits | 61 résultats (619 articles)

PH34226.jpg image

Répartiteur bipolaire BD, 40 A

Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur bipolaire, 40 A, Alim. 2 connexions, Distribution 15 connexions
PH3372.jpg image

Répartiteur quadripolaire compact TD, 40 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire, 40 A, Alim. 2 connexions, Distribution 11 connexions
PH4372.jpg image

Répartiteur quadripolaire TR, 125 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 125 A
PH5235.jpg image

Isolateurs basse tension ISO-TP, pas métrique

Isolateur électrique basse tension.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Isolateur basse tension, filetage métrique, 45 mm, larg hex 50 mm, filetage M8
Isolateur basse tension, filetage métrique, 50 mm, larg hex 50 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 50 mm, larg hex 50 mm, filetage M12
Isolateur basse tension, filetage métrique, 50 mm, larg hex 50 mm, filetage M6
Isolateur basse tension, filetage métrique, 50 mm, larg hex 50 mm, filetage M8
Isolateur basse tension, filetage métrique, 60 mm, larg hex 55 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 60 mm, larg hex 55 mm, filetage M12
Isolateur basse tension, filetage métrique, 60 mm, larg hex 55 mm, filetage M16
Isolateur basse tension, filetage métrique, 60 mm, larg hex 55 mm, filetage M8
Isolateur basse tension, filetage métrique, 70 mm, larg hex 65 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 70 mm, larg hex 65 mm, filetage M12
Isolateur basse tension, filetage métrique, 70 mm, larg hex 65 mm, filetage M16
Isolateur basse tension, filetage métrique, 75 mm, larg hex 65 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 75 mm, larg hex 65 mm, filetage M12
Isolateur basse tension, filetage métrique, 80 mm, larg hex 65 mm, filetage M12
Isolateur basse tension, filetage métrique, 80 mm, larg hex 65 mm, filetage M16
Isolateur basse tension, filetage métrique, 100 mm, larg hex 65 mm, filetage M12
Isolateur basse tension, filetage métrique, 100 mm, larg hex 65 mm, filetage M16
Isolateur basse tension, filetage métrique, 15 mm, larg hex 14 mm, filetage M4
Isolateur basse tension, filetage métrique, 20 mm, larg hex 17 mm, filetage M4
Isolateur basse tension, filetage métrique, 20 mm, larg hex 17 mm, filetage M6
Isolateur basse tension, filetage métrique, 25 mm, larg hex 19 mm, filetage M5
Isolateur basse tension, filetage métrique, 25 mm, larg hex 19 mm, filetage M6
Isolateur basse tension, filetage métrique, 30 mm, larg hex 30 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 30 mm, larg hex 30 mm, filetage M6
Isolateur basse tension, filetage métrique, 30 mm, larg hex 30 mm, filetage M8
Isolateur basse tension, filetage métrique, 35 mm, larg hex 41 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 35 mm, larg hex 41 mm, filetage M6
Isolateur basse tension, filetage métrique, 35 mm, larg hex 41 mm, filetage M8
Isolateur basse tension, filetage métrique, 40 mm, larg hex 46 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 40 mm, larg hex 46 mm, filetage M12
Isolateur basse tension, filetage métrique, 40 mm, larg hex 46 mm, filetage M6
Isolateur basse tension, filetage métrique, 40 mm, larg hex 46 mm, filetage M8
Isolateur basse tension, filetage métrique, 45 mm, larg hex 50 mm, filetage M10
Isolateur basse tension, filetage métrique, 45 mm, larg hex 41 mm, filetage M6
Isolateur basse tension, filetage métrique, 45 mm, larg hex 41 mm, filetage M8
PH22073.jpg image

Borne cosse-cosse SBLL-250

Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse-cosse, 250 A
PH31562.jpg image

Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-250

Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse-tunnel, 250 A
PH31563.jpg image

Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-250

Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, tunnel-tunnel, 250 A
nVent ERIFLEX Single Pole Distribution Block

Répartiteur unipolaire

Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur unipolaire, 250 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 11 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 12 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 12 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 2 câbles, Distribution 12 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 2 câbles, Distri. 12 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 11 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 80 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 6 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 1000 A IEC, Alim.2 câbles, Distribution 12 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 630 A IEC, Alim. 2 câbles, Distribution 12 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 1250 A IEC, Alim. 2 câbles, Distribution 9 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 6 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 630 A IEC, Alim.1 câble, Distribution 9 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 250 A IEC, Alim. 1 FLEXIBAR, Distri. 6 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim. 1 FLEXIBAR, Distri. 11 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim. 1 FLEXIBAR, Distri. 12 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 800 A IEC, Alim 1 FLEXIBAR, Distri. 12 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim 1 FLEXIBAR, Distri. 6 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 1000 A IEC, Alim. FLEXIBAR, Distri. 9 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim. FLEXIBAR, Distri 9 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 125 A IEC, Alim. 1 câble, Distri. 7 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 160 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 7 câbles, cuivre
PH41597

nVent ERIFLEX FleXbus Conducteur

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 15 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 16 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 17 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 18 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 19 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 2 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 20 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 21 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 22 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 23 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 24 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 25 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 3 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 4 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 5 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 6 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 7 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 8 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 9 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 10 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 11 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 12 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 13 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 14 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg
PH32589.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Profilé en Aluminium perforé

Le profilé perforé en aluminium nVent ERIFLEX FleXbus est conçu pour être utilisé avec les kits de support nVent ERIFLEX FleXbus. Les trous perforés dans le profilé permettent de fixer le support directement au mur, au plafond ou sur différents types de chemin de câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Profilé en Aluminium perforé
PH41616.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre HCBC

Le serre-barre HCBC nVent ERIFLEX FleXbus est utilisée pour fixer le conducteur FleXbus sur le transformateur ou la plage de l'alimentation, sans perçage. Sa conception rigide assure une pression de contact uniforme et est idéale pour les modifications sur site.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Serre-Barre HCBC, 100 mm x 160 mm
FleXbus Serre-Barre HCBC, 120 mm x 180 mm
FleXbus Serre-Barre HCBC, 160 mm x 220 mm
FleXbus Serre-Barre HCBC, 63 mm x 123 mm
FleXbus Serre-Barre HCBC, 80 mm x 140 mm
PH41607.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée

La plage d'extension nVent ERIFLEX FleXbus Type 1 Plate et Pré-percée est un accessoire optionnel qui offre plus de possibilités de connexions pour le conducteur FleXbus.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée, 960, 1280, 1810 mm²
FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée, 640 mm²