Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH4576.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli
Caratteristiche
Specifiche
Finitura nVent CADDY Armour
Materiale Acciaio armonico
Pezzo numero Diametro esterno Dimensione della barra
K12 14 mm - 20 mm M12
K12 16 mm - 22 mm M8; M10
K12 18 mm - 24 mm M4; M6
K16 22 mm - 24 mm M12
K16 24 mm - 26 mm M8; M10
K16 26 mm - 30 mm M4; M6
K20 20 mm - 36 mm M12
K20 25 mm - 38 mm M8; M10
K20 30 mm - 42 mm M4; M6
Pezzo numero Diametro esterno Spessore della flangia
K12 16 mm - 22 mm 3 mm - 7 mm
K12 14 mm - 20 mm 8 mm - 10 mm
K12 12 mm - 19 mm 11 mm - 13 mm
K16 24 mm - 28 mm 3 mm - 7 mm
K16 20 mm - 26 mm 8 mm - 10 mm
K16 19 mm - 24 mm 11 mm - 13 mm
K20 28 mm - 40 mm 3 mm - 7 mm
K20 26 mm - 38 mm 8 mm - 10 mm
K20 21 mm - 35 mm 11 mm - 13 mm
Schemi
Immagini applicazione Risorse CAD
Video
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

nVent CADDY K20 Cable/Conduit to Rod Clip - Plastic Conduit to Rod Installation

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare