Rinforzo rigido
La linea nVent CADDY di prodotti innovativi a rinforzo rigido è stata studiata per fornire migliori prestazioni e soddisfare i requisiti dei più elevati carichi sismici. I prodotti sono stati studiati tenendo a mente l’utilizzatore finale e forniscono agli installatori caratteristiche che permettono di risparmiare sulla manodopera, promuovendo un’installazione rapida e facile. Il sistema di prodotti è adatto per rinforzi laterali e longitudinali e offre un’ampia gamma di fissaggi per elementi strutturali e per tubo.
Caratteristiche
- I rinforzi laterali in attesa di brevetto eliminano la necessità di molteplici spostamenti su e giù per le scale
- Il design regolabile può essere utilizzato per diverse misure di tubo di rinforzo, offrendo flessibilità sul sito di lavoro e riducendo il magazzino dell’installatore
- La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici
- Tutta la bulloneria di una sola misura, elimina la necessita' di cambiare utensile
- Approvato cULus®
- Approvato FM®
- Preapprovato HCAI® (OPM-0062) per le applicazioni di impianti antincendio a sprinkler secondo il Regolamento edilizio della California 2013
- Preapprovato HCAI® (OPM-0542) per le applicazioni MEP - Meccaniche, Elettriche ed Idrauliche, secondo il Regolamento edilizio della California 2019
Filtro applicato: 1
Prodotti | 13 risultati (47 items)

Staffa oscillante universale
Il rinforzo universale antisismico per tubazioni nVent CADDY è un rinforzo per tubazioni sospese facile da montare.

Adattatore flangia in acciaio
Adattatore usato per fissare un rinforzo antisismico a una putrella in acciaio.

Staffa oscillante universale standard
Rinforzo antisismico utilizzato per il rinforzo sia laterale che longitudinale di singoli tubi.

Adattatore regolabile per i-Beam
Gruppo adattatore telescopico con cinghia di ritenzione utilizzato per fissare un rinforzo sismico a una putrella in acciaio.

Braccio oscillante laterale Quick Grip Jr
Rinforzo sismico laterale per tubo singolo che elimina i movimenti tra struttura e tubo di rinforzo durante l'installazione.

Braccio oscillante laterale a presa rapida
Rinforzo sismico laterale per tubo singolo che elimina i movimenti tra struttura e tubo di rinforzo durante l'installazione.

Braccio oscillante trapezio, montante
Rinforza sismicamente sospensioni a trapezio con barre filettate.Puo' essere montato come retrofit su differenti misure di barre filettate.

Attrezzatura multipla
Supporto sismico per strutture in cemento o legno che distribuisce il carico su due ancoraggi.

Staffa oscillante trapezoidale, tubo
Rinforza sismicamente sospensioni a trapezio con barre filettate.Puo' essere montato come retrofit su differenti misure di barre filettate.


Complessivo staffa cerniera antisismica della molla a gas
Connette un rinforzo sismico realizzato con profilo strut parallelo alla struttura

Staffa strutturale universale
Universal design allows one product to attach directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters.