nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ con chiusura facile, 2 1/2" tubo, 65 DN, 75–76,1 mm OD, M10 Barra
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ con chiusura facile, 2 1/2" tubo, 65 DN, 75–76,1 mm OD, M10 Barra
Catalogo#: MPZ075
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Contiene un meccanismo di chiusura facile
- Le rondelle aiutano a evitare lo schiacciamento del tubo in CPVC o plastica e garantiscono un fissaggio flottante
- I bordi svasati e lo speciale design dell’area di saldatura aiutano a proteggere le tubazioni in CPVC
- Ideale per installazioni in spazi limitati in cui è richiesta l’installazione di sistemi in prossimità della superficie di fissaggio
- Adatto a tubi in acciaio per sprinkler da 3/4" a 2" (da 20 a 50 DN)
- Elimina la necessità di rinforzi antisismici quando la distanza è minore di 150 mm dalla superficie di fissaggio
- La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale
- È conforme con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 12)
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.