PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 88–93 mm OD, 3" tubo, 80 DN
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
PX Morsetto per tubi per applicazioni pesanti con filettatura esterna, S316, EPDM-SBR, 88–93 mm OD, 3" tubo, 80 DN
Catalogo#: PXI093S6
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Comprende un dado combinato maschio/femmina
- Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1
- Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109
- Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’ alla norma DIN EN 13501-1
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.