Assemblaggi nVent CADDY Cat HP
I nVent CADDY Cat HP preassemblati sono i supporti CAT che offrono la maggiore rapidità di montaggio della famiglia nVent CADDY Cat HP, garantendo una soluzione di supporti a J ad alte prestazioni in un unico assemblaggio. Sono pronti all'uso e sono disponibili in un'ampia gamma di metodi di fissaggio. I nVent CADDY Cat HP preassemblati sono ideali per le nuove costruzioni, oppure quando i requisiti di fissaggio strutturale sono stati chiaramente definiti e la velocità di installazione è fondamentale.
Caratteristiche
- Offre un supporto ottimale ai cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni fino a (e incluse) Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e fibra ottica
- Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera
- Disponibile in una varietà di metodi di fissaggio, incluse le flange della trave, la putrella metallica, la barra o il filo, la griglia a T e altre comuni configurazioni di montaggio
- Offre una capacità di riempimento e di carico superiore rispetto alla maggior parte delle altre alternative non continue di supporto per cavi
- Conforme a ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 e ANSI®/TIA 569
- Conforme a EN 50174-2
No products