Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Best practice del 2025 per il raffreddamento a liquido

Liquid Cooling Best Practices Hero Banner
ARTICOLO DI GIORNALE
Best practice del 2025 per il raffreddamento a liquido

Con l'importante espansione dell'IA, molte nuove tecnologie IT e di chip sono state progettate pensando al raffreddamento a liquido.

I data center che implementano solo il raffreddamento ad aria potrebbero avere difficoltà a soddisfare le esigenze dei clienti in futuro, poiché cercano prestazioni migliori e apparecchiature IT di nuova generazione.

Il recente rapporto di TrendForce afferma che il lancio della piattaforma Blackwell di NVIDIA è destinato a fare aumentare l'adozione di soluzioni di raffreddamento a liquido da circa il 10% nel 2024 a oltre il 20% nel 2025.

Molti responsabili di data center e professionisti IT si rivolgono al raffreddamento a liquido. Il raffreddamento a liquido può aiutare i data center ad aumentare la capacità garantendo un uso efficiente dello spazio e dell'energia. Questi sistemi possono fornire una soluzione efficace per raggiungere i parametri di temperatura richiesti dei chip di prossima generazione e per ridurre il consumo di energia dei sistemi di raffreddamento. Possono inoltre offrire un ritorno sugli investimenti favorevole e ridurre il costo totale di proprietà per le strutture dei data center migliorando l'efficacia di utilizzo dell'energia (PUE).

Molti responsabili dei data center sono alla ricerca di indicazioni su come e perché implementare il raffreddamento a liquido. Di seguito sono riportate alcune tendenze che i responsabili dei data center del settore del raffreddamento a liquido dovrebbero monitorare:

 


Efficienza dei consumi

Il raffreddamento a liquido rappresenta una soluzione efficace per raggiungere i parametri di temperatura richiesti dal settore IT di nuova generazione e ridurre il consumo energetico dei sistemi di raffreddamento, abbassando così i costi operativi. Rispetto all'aria, il liquido offre una capacità di trasferimento del calore molto maggiore (3.500 volte superiore) perché è più denso. Il raffreddamento a liquido può anche aumentare notevolmente l'efficienza del PUE, riducendo i costi energetici e contribuendo alla sostenibilità ambientale. Il raffreddamento a liquido diretto al chip può anche rimuovere il calore dalla fonte, migliorando ulteriormente l'efficienza. Il raffreddamento a liquido può migliorare l'efficienza o ridurre la necessità del raffreddamento ad aria nei data center, con una conseguente riduzione significativa del consumo energetico complessivo.

Sostenibilità

Per molti data center, il raffreddamento a liquido può offrire prestazioni migliori, consentendo al contempo di risparmiare energia e di operare in modo più sostenibile. L'aumento del PUE riduce i costi energetici e può aiutare i data center a raggiungere i propri obiettivi ambientali. Inoltre, l'aumento della densità dei chip può ridurre la pressione esercitata sui data center per espandere la loro impronta fisica, riducendo i costi ambientali associati ai progetti di costruzione. Può sembrare che il raffreddamento a liquido comporti un'elevata quantità di acqua, ma, a tutti gli effetti, può ridurre l'uso di acqua poiché molti di questi sistemi utilizzano circuiti ad acqua chiusi che prevedono il riutilizzo del liquido di raffreddamento. Ciò riduce al minimo gli sprechi di acqua non necessari. Ove applicabile, le fonti di energia rinnovabile come l'energia solare ed eolica possono essere integrate nelle infrastrutture di raffreddamento per migliorare ulteriormente la sostenibilità.

Edilizia e riadattamento

Nella fretta di espandere la capacità di supportare la crescente domanda di applicazioni IA ad alte prestazioni, i responsabili dei data center, gli operatori di collocazione e i responsabili delle strutture devono prendere decisioni in merito alla creazione di nuovi data center o al riadattamento di quelli esistenti. Entrambi gli approcci hanno dei vantaggi: la creazione di infrastrutture da zero consente ai responsabili dei data center di implementare la più recente tecnologia di raffreddamento ad alta densità, ma questi progetti di costruzione possono essere costosi e presentare compromessi in termini di sostenibilità. D'altro canto, il riadattamento dei data center esistenti presenta sfide specifiche, come il mantenimento di tempi di attività e la disponibilità mediante progetti di ristrutturazione. Tuttavia, sono disponibili tecnologie che aiutano i data center ad aumentare la loro capacità di supportare chip di IA come la GPU H100 senza ricostruire completamente la progettazione della struttura.

Design modulare

I sistemi di raffreddamento a liquido sono spesso personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. Il design modulare e standard semplifica l'adattamento per soddisfare le esigenze dei clienti e prepararsi per gli aggiornamenti futuri. Utilizzando un approccio modulare, i data center possono ridurre le spese iniziali e scalare l'investimento in apparecchiature aggiuntive in base alle proprie necessità. Questo approccio aiuta a gestire le spese generali in modo più efficace, poiché i data center devono pagare solo il raffreddamento di cui hanno bisogno oggi, mantenendo le opzioni aperte per il futuro.

Manutenzione regolare

La manutenzione regolare è un programma di ispezioni periodiche di tutti i componenti di raffreddamento. Durante i controlli di manutenzione regolari, è importante prestare particolare attenzione ai protocolli di sicurezza e assicurarsi che il sistema sia conforme agli standard e alle normative pertinenti del settore. Un programma di manutenzione e un monitoraggio continuo possono contribuire a garantire che il sistema di raffreddamento funzioni in modo efficiente e a identificare eventuali problemi prima e non quando è troppo tardi. In particolare, i data center che utilizzano sistemi di raffreddamento a liquido devono prestare attenzione alla qualità dell'acqua e assicurarsi di rinfrescare o pulire l'acqua in linee di liquido a circuito chiuso in base alle proprie necessità.

In nVent, il nostro portafoglio completo di soluzioni di raffreddamento include soluzioni adattabili, modulari e scalabili per applicazioni di rete, data center e comunicazioni. Dotare di soluzioni giuste i data center è un processo dinamico che spesso comporta l'aggiunta di nuovi sistemi. Ecco perché i prodotti nVent sono modulari e compatibili tra loro. Potete scegliere tra soluzioni standard, modificate o completamente personalizzate. Il risultato: massima protezione e scalabilità.

Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di raffreddamento a liquido →

nVent History

Informazioni su nVent

La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Maggiori informazioni
Data Center and Networking Solutions

Soluzioni per data center

Grazie a oltre 15 anni di esperienza nell'ambito delle soluzioni di raffreddamento a liquido, nVent dispone di competenze tecniche approfondite e di una presenza a livello globale che le consentono di fornire ai partner soluzioni efficienti, affidabili e a prestazioni ottimali per gli ambienti di elaborazione avanzati.

Maggiori informazioni
Community Involvement

Cultura

I nostri dipendenti hanno la possibilità di esprimersi in modo creativo e coraggioso. È grazie a questo che possiamo migliorare le performance e il coinvolgimento di tutti. La nostra cultura ha permesso a nVent di vincere numerosi premi.

Maggiori informazioni
ESG

Novità e approfondimenti

La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrandone l'impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità dal punto di vista della protezione e della connessione dei sistemi elettrici industriali.

Maggiori informazioni