Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
RackChiller CDU800 sistema di distribuzione acqua/acqua
L’unità nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 è progettata in maniera efficiente e sicura per le apparecchiature IT. L'intero sistema è incentrato sul fornire la massima affidabilità, accessibilità e facilità di manutenzione per il raffreddamento a liquido diretto su chip. Il modello CDU800 è alimentato da un sistema idraulico primario dell'impianto (FWS), dove le pompe integrate distribuiscono il flusso del circuito di raffreddamento del sistema tecnologico secondario (TCS). Lo scambiatore di calore trasferisce il calore in eccesso dal liquido refrigerante secondario a quello primario. Il sistema è integrato in un armadio dall’estetica accattivante con porte e pannelli laterali rimovibili. L’unità CDU può essere installata su piastra o su supporto, allineati con rack per apparecchiature o in un locale tecnico separato.
Caratteristiche
- Oltre 800 kW di capacità di raffreddamento a 6K (principale 850 LPM)
- Sistema ridondante con pompa a prova di perdite ad alte prestazioni
- Variatori di velocità integrati
- Collegamenti del liquido refrigerante attraverso il pannello superiore o inferiore
- Display touch panel integrato da 10 pollici
- Funzioni di controllo remoto tramite Ethernet, SNMP v3, Modbus
- Rilevamento integrato delle perdite
- Alta densità di potenza : compatibile con l'ingombro standard dei data center
- Possibilità di interventi durante il funzionamento: non è necessario spegnere il sistema durante la manutenzione
- Il layout ridondante del sistema riduce al minimo il rischio di guasto
- Si integra con nVent Guardian Management Gateway e la gamma di sensori
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.