Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rete backhaul

Standard Products
Rete backhaul

Dalla cella al cuore della rete mobile

nVent connette e protegge le apparecchiature di comunicazione fornendo la più ampia gamma di prodotti standard innovativi e soluzioni personalizzate grazie alla continua innovazione in termini di stabilità meccanica, dissipazione del calore e funzionalità di schermatura a radiofrequenza, come dimostrato da un flusso costante di brevetti e nuovi progetti di prodotto. I prodotti nVent SCHROFF sono progettati per garantire la qualità del servizio (QOS) per la fibra che interconnette la rete principale, o backbone, e le piccole sottoreti ai margini della rete.


 

Protezione, affidabilità e flessibilità per installazioni multitecnologiche

L'esperienza tecnica di nVent offre soluzioni innovative che soddisfano e spesso superano i requisiti delle tecnologie emergenti. L'impegno per il servizio e la flessibilità facilita le soluzioni che soddisfano i requisiti personalizzati in tempi rapidi. Grazie alla nostra ampia gamma di capacità di produzione globale, siamo in grado di fornire piattaforme di qualità costante su cui potete fare affidamento, consegnate nei tempi e nei costi previsti.

  • Una rete di backhaul viene pianificata in base a una serie di fattori, tra cui la velocità di trasferimento richiesta, nota come larghezza di banda, e il tempo necessario ai dati per andare da un punto all'altro, noto come latenza. Interferenze, affidabilità, scalabilità e velocità sono esigenze di traffico che hanno un grande impatto sugli utenti finali.
  • Vi siete mai chiesti come viaggiano le informazioni su Internet o come scorre il traffico di dati da un punto all'altro? Avete mai pensato a cosa serve esattamente tra questi punti per consentire loro di interagire tra loro? L'Internet pubblico, o qualsiasi altra rete di dati, svolge un compito molto basilare (anche se non così semplice): trasferire dati da un'estremità, ad esempio il vostro telefono, all'altra, ad esempio una pagina web, e viceversa.
  • Questa attività viene eseguita da diversi segmenti di rete: Accesso - Core - Backhaul. Il backhaul, quindi, è la connessione tra un nodo di accesso e la rete core.
Outdoor electronics cabinet

Unibody: semplice e conveniente

  • Armadio per esterni di medie dimensioni
  • Alluminio
  • Doppia parete: involucro interno ottimizzato in termini di costi, rivestimento esterno rimovibile per soddisfare i requisiti di installazione
  • Montaggio a parete, su palo o a pavimento
  • Sistemi di chiusura
ESPLORA I PRODOTTI
outdoor electronics cabinets

Modulare: altamente flessibile

  • Armadio per esterni di alta qualità
  • Telaio con profilo in alluminio
  • Rivestimento a doppia parete rimovibile per accedere facilmente da ogni lato
  • Design e dimensioni flessibili
  • Requisiti elevati di gestione termica
  • Sistemi di chiusura
ESPLORA I PRODOTTI
Outdoor electronics cabinet

Comline: l'armadio a parete singola

  • L'armadio economico per esterni
  • Alluminio, parete singola
  • Soluzioni termiche disponibili
  • Montaggio a parete, su palo o a pavimento
  • Sistemi di chiusura
ESPLORA I PRODOTTI
Networking Racks, networking cabinet, network server rack, network rack cabinet

Armadi e rack per reti

  • Configurazioni indipendenti o affiancate dell'armadietto
  • Intervallo di altezze da 24 a 47U
  • Gestione flessibile dei cavi in tutti gli assi
  • Facile accesso su tutti i lati
  • Completate la soluzione con la gestione dei cavi, i coperchi superiori sollevati o gli inserti della ventola del coperchio superiore
ESPLORA I PRODOTTI
41802002.png

Armadi a parete

  • Estremamente conveniente
  • Protetto contro manomissioni e scollegamento accidentale
  • Risolve i limiti di spazio
  • Più opzioni di raffreddamento
  • Ideale per cavi di comunicazione, dispositivi di rete e apparecchiature correlate
ESPLORA I PRODOTTI
EuropacPRO Subrack

Sottorack da 48,26 cm e telaio da 48,26 cm

I sottorack nVent SCHROFF e lo chassis da 48,26 cm per il montaggio su rack offrono una piattaforma flessibile per applicazioni in ambito militare, ferroviario e delle telecomunicazioni, nonché di test e misurazione. Con un ampio portafoglio di standard basato su una piattaforma modulare, i sottorack e il telaio per montaggio su rack da 48,26 cm consentono un elevato grado di flessibilità nella progettazione, in modo da soddisfare i requisiti applicativi quali resistenza agli urti e alle vibrazioni o schermatura EMC.

ESPLORA I PRODOTTI

 

Strumenti e servizi di progettazione

Report dei test

Testiamo i nostri prodotti in condizioni ambientali estreme, ad esempio con forti sbalzi di temperatura o vibrazioni.

Maggiori informazioni

Modulo di richiesta armadi per esterni

Modulo di richiesta online con configurazioni preselezionate.

INIZIA LA PROGETTAZIONE

 

Risorse utili

Backhaul Network

Play

Armadio modulare da esterni (scheda di vendita)

Scarica

Armadio modulare per esterni - Catalogo

Scarica

Contatti

Il futuro della tecnologia per data center è arrivato. Rivolgetevi a un rappresentante nVent per scoprire le nostre soluzioni complete.