Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità
Il ripiano per apparecchiature Schroff da 19" con una capacità di 10 kg consente ai rack manager di assimilare le apparecchiature critiche all'interno dell'armadietto.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Profondità regolabile in incrementi di griglia di 25 mm, sporgenza in avanti min. 26 mm
- Altezza di installazione 2 U
- Capacità di carico statico di 15 kg
Specifiche
Tipo di prodotto
Ripiano
Materiale
Acciaio
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.