Core Network
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale del telaio
- Tipo di maniglia
- Funziona con
- Materiale del rivestimento
- Altezza del rack
- Finitura
- Colore telaio
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Materiale
- Montaggio
- Quantità nella confezione
- Codice colore telaio
- Codice colore
- Colore del rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore del rivestimento
- Larghezza
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensioni delle filettature
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Finitura posteriore
- Carico statico
- Bordi trattati
- È conforme a
- Tensione di alimentazione
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di dosaggio
Prodotti | 187 risultati (1182 items)

Sportello posteriore filtrato RackChiller 45 in-Row
Sportello RackChiller 45 fila con filtro dell'aria.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sportello filtrato per RackChiller nella fila 45

Adattatore di altezza 45 in fila per RackChiller
Kit di raggruppamento da utilizzare in combinazione con i rack RackChiller in fila e Varistar o Proline.

Valvola di controllo motorizzata porta posteriore RackChiller
valvola del liquido di raffreddamento a 2 vie con attuatore per la modulazione del flusso.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Valvola di controllo motorizzata porta posteriore RackChiller, attiva e passiva

Kit di controllo acqua portiera posteriore RackChiller
Inserti per tubi in acciaio inox con sensori (pressione, temperatura e flusso).
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit controllo acqua portiera posteriore RackChiller, attivo o passivo

Tastiera e display della portiera posteriore RackChiller
Terminale costituito da display e 6 tasti per l'accesso locale al controller.

Set di collegamento acqua porta posteriore RackChiller
Coppia di tubi flessibili intrecciati in acciaio inox per collegare il refrigeratore rack al sistema di raffreddamento dello stabilimento.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Set di collegamento acqua porta posteriore RackChiller, attivo o passivo

Centralina portiera posteriore RackChiller, passiva
Aggiunge la funzionalità di controllo del flusso del liquido di raffreddamento alla portiera posteriore del raffreddatore rack passiva.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Centralina portiera posteriore RackChiller, passiva

Scarico della condensa Varistar LHX+ 45 / RackCHiller in-Row 45
Pacchetto di gestione dell'acqua di condensa per installazioni con alimentazione dall'alto.

Tubi flessibili per LHX+ / RackChiller in fila, BSP / BSP
Tubi flessibili per LHX+ / RackChiller in fila, 4 m..

Tubi flessibili per LHX+ / RackChiller in fila, QD / BSP
Tubi flessibili per LHX+ / RackChiller in fila, 4 m..

Kit di rilevamento perdite LHX+ / RackChiller in fila
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Rilevamento di perdite per Varistar LHX+ 45 / RackChiller in-Row 45