Core Network
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale del telaio
- Tipo di maniglia
- Funziona con
- Materiale del rivestimento
- Altezza del rack
- Finitura
- Colore telaio
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Materiale
- Montaggio
- Quantità nella confezione
- Codice colore telaio
- Codice colore
- Colore del rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore del rivestimento
- Larghezza
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensioni delle filettature
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Finitura posteriore
- Carico statico
- Bordi trattati
- È conforme a
- Tensione di alimentazione
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di dosaggio
Prodotti | 187 risultati (1182 items)


RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera destra
Il nuovo rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dati notevolmente maggiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'intelligenza artificiale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO passivo, cerniera sinistra
Il nuovo rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dati notevolmente maggiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'intelligenza artificiale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO passivo, cerniera destra
Il nuovo rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dati notevolmente maggiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'intelligenza artificiale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Termostato con sensore di temperatura integrato per riscaldatore o ventola
Termostato con sensore integrato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Termostato con sensore di temperatura integrato per riscaldatori o ventola

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Guida DIN per riscaldatore, TS 35/7,5 con staffa di montaggio per montaggio a pannello/scorrevole da 19"

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Termostato con sensore di temperatura esterno

Soluzione Gateway per Electronic Lock Network
Gateway per collegare le maniglie elettroniche a una rete.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Gateway per serratura elettronica

Gateway di gestione Guardian
Piattaforma di monitoraggio ambientale che rileva, tiene traccia, memorizza e segnala i parametri di salute e sicurezza.

Blocco elettronico Varistar, slave
Maniglia elettronica con interfaccia di contatto digitale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Varistar Electronic Lock, Slave, MLR 1000 per Varistar CP

Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005
cassetto montabile su rack da 19" con tastiera.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera tedesca
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera USA
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera francese
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera UK

Serratura elettronica Varistar, Master
Maniglia elettronica con lettore di schede transponder.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 3000, 125 KHz-HID
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 5000, 125 KHz-HID
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 5000, 13,56 MHz-MIFARE